Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm upp till 2 100 A Beröringsskydd 185 mm Beröringsskydd 185 mm Ändtäckkåpa för samlingsskenehållare För beröringsskydd från sidan av samlingsskenesystemet. Fastsättningen görs på samlingsskenehållaren. Till produkten Beröringsskydd 185 mm Beröringsskydd för 185 mm skensystem För beröringsskydd på bak- och framsidan av samlingsskenesystemet. Till produkten Beröringsskydd 185 mm Beröringsskydd för skåpanslutning För beröringsskydd på bak- och framsidan av förbindningsstället mellan skåp och skåp, med och utan skenförbindningssats. Till produkten Beröringsskydd 185 mm Täcklister för beröringsskydd För övertäckning av tomma uttag på framsidan av täckprofilen. Till produkten