För beröringsskydd från sidan av samlingsskenesystemet. Fastsättningen görs på samlingsskenehållaren.
- Art. nr.:
- SV 9677600
- Produktbeskrivning
- För vänster och höger beröringsskydd på samlingsskenesystemet. Fastsättningen görs på samlingsskenehållaren.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 1 ändtäckkåpa vänster
1 ändtäckkåpa höger - Passar till art. nr.
- 9677.500
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,48 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Ändtäckkåpor, för samlingsskenehållare, SV 9677500
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual