Beröringsskydd för 185 mm skensystem

Art. nr.: SV 9677560

För beröringsskydd på bak- och framsidan av samlingsskenesystemet.

Art. nr.:
SV 9677560
Produktbeskrivning
För beröringsskydd på bak- och framsidan av samlingsskenesystemet.
Material
Bottenprofil: Polyfenyleter (PPE)
Täcklist: Polyfenyleter (PPE)
Täckprofil: Polyamid
Mittskydd: Polyamid
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Täckprofil, med slitsar, 50 mm bred
Täckprofiler, med slitsar, 100 mm breda
Bottenprofiler
Hörnvinklar
Passar för bredd
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,3 kg
Bruttovikt
3,61 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177705425
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Beröringsskydd, för samlingsskenesystem SV 9677XXX, för TS, SE (B: 800 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual