För beröringsskydd på bak- och framsidan av förbindningsstället mellan skåp och skåp, med och utan skenförbindningssats.
- Art. nr.:
- SV 9677640
- Produktbeskrivning
- För beröringsskydd på bak- och framsidan av förbindningsstället mellan skåp och skåp, med och utan skenförbindningssats.
- Material
- Bottenprofil: Polyfenyleter (PPE)
Täckprofil: Polyamid
Mittskydd: Polyamid - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 3 bottenprofiler
1 täckplåt (på framsidan)
2 mittskydd för samlingsskenehållare - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 1 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskydd, för samlingsskenesystem SV 9677XXX, skåpanslutning
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual