- Art. nr.:
- SV 9677920
- Produktbeskrivning
- För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kabelsko M12
- Märkström max.
- 1 600 A
- Dimension
- Bredd: 98 mm
- Anslutning av rundledare
- 240 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,662 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,471
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsplint 1600 A, 690 V, 1-polig kabel utgång upptill/nedtill anslutning rundledartvärsnitt 240 mm