- Art. nr.:
- SV 9677.730
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerad förbindningssats för marknadens vanligaste effektbrytare (MCCB). För elektrisk förbindning mellan brytare och apparatadapter (3-polig).
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar till art. nr.
- 9677.700
- 9677.705
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,707 kg
- Bruttovikt
- 8,707 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 8,707
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV förbindningssatser för apparatadapter, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)