Förkonfektionerad förbindningssats för marknadens vanligaste effektbrytare (MCCB). För elektrisk förbindning mellan brytare och apparatadapter (3-polig).
- Art. nr.:
- SV 9677760
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerad förbindningssats för marknadens vanligaste effektbrytare (MCCB). För elektrisk förbindning mellan brytare och apparatadapter (3-polig).
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar till art. nr.
- 9677.710
- 9677.715
- Passar för tillverkare (typ)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,46 kg
- Bruttovikt
- 9,59 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 6,814
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV förbindningssatser för apparatadapter, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions