Beröringsskydd för apparatadapter

Art. nr.: SV 9677792

För skydd på framsidan av förbindningssatsen.

Art. nr.:
SV 9677792
Produktbeskrivning
För skydd på framsidan av förbindningssatsen. Täckplåten kan även användas för kabelanslutningen till brytaren. Med täckskydden kan öppna kabelingångar i beröringsskyddet förslutas.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Leveransens omfattning
Inkl. täckskydd
Passar för tillverkare (typ)
ABB (XT6, XT7)
Siemens (3VA27)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,26 kg
Tullvarukod
39191019
EAN
4028177805347
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Beröringsskydd för apparatadapter, SV 967770X/71X (ABB - Tmax T7)
Dokumentation
Manual