För att säkerställa beröringsskydd i kabelanslutningsområdet.
- Art. nr.:
- SV 9677410
- Produktbeskrivning
- Ihopkopplingsbar täckprofil för anslutningsutrymmet som säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används.
- Material
- Polykarbonat
Brandklassad enligt UL 94-V0 - För byggstorlek
- 1 - 3
- Passar till art. nr.
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Observera:
- Om NH-säkringslastfrånskiljarlister med ledningsanslutning upptill används måste en täckprofil för anslutningsutrymmet alltid användas
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,32 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (185 mm
- Dokumentation
- Manual