För direktanslutning av rundledare.
- Art. nr.:
- SV 9677440
- Produktbeskrivning
- För direktanslutning av rundledare.
- Material
- Mässing
- Ytbehandling
- Förtennad
- För byggstorlek
- 3
- Passar till art. nr.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Anslutning av rundledare
- 120 ‐ 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,384 kg
- Bruttovikt
- 0,4 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,067
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV V-anslutningsklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 3 (SV 9677XXX), anslutning rundledartvärsnitt 120-300 mm
- Dokumentation
- Manual