För borrningsfritt montage av komponenter på samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9677450
- Produktbeskrivning
- För borrningsfritt montage av komponenter på samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning - För byggstorlek
- 00
- Observera:
- Kan enbart användas på samlingsskenor med beröringsskydd (täckprofil, slitsad)
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,225 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,038
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Kontaktklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX)
- Dokumentation
- Manual