Täckplåt för NH-säkringslastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9677415

För att förbättra beröringsskyddet för NH-säkringslastfrånskiljarlisten i det övre området vid montage på 185 mm skensystem med beröringsskydd.

Art. nr.:
SV 9677415
Produktbeskrivning
För att förbättra beröringsskyddet för NH-säkringslastfrånskiljarlisten i det övre området vid montage på 185 mm skensystem med beröringsskydd.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
1 - 3
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,112 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Täckplåt för NH-säkringlastfrånskiljarlister storlek 1-3 (185 mm, baksida)
Datablad
Allmän teknisk information