NH-lastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Art. nr.: SV 9677180

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677180
Utförande
3-polig kopplingsbar
Funktion
Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt
Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
För NH-storlek
1
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M12
Installation type
Skruvfastsättning
Poltal
3-polig
Märkspänning
400 V, 3~
Märkström max.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 100 mm
Höjd: 941 mm
Anslutning av rundledare
6 ‐ 240 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,78 kg
Bruttovikt
13,14 kg
Kopparandel (kg/st)
2,758
Tullvarukod
85043129
EAN
4028177806764
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 1, 250 A, 690 V, 3-polig bultar M12, 185 mm kabelutgång nedtill, skruvfastsättning med elektronisk säkringsövervakning
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions