- Art. nr.:
- SV 9677445
- Produktbeskrivning
- För ombyggnad av NH-lastfrånskiljarlist till tunnelklämma för rundledare.
- Material
- Aluminium
E-Cu, försilvrad
- Leveransens omfattning
- Inkl. täckprofil för anslutningsutrymme, på baksidan
- Anslutning av rundledare
- 185 ‐ 300 mm²
- För byggstorlek
- 1 - 3
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,894 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,11
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivning
-
SV Tunnelklämma för NH-lastfrånskiljarlister storlek 1-3 (185 mm anslutning rundledartvärsnitt 185-300 mm