Säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används.
- Art. nr.:
- SV 9677402
- Produktbeskrivning
- Säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används. Tillsammans med täckprofilen i det främre området (9677.400/.410) skapas därmed ett omgivande beröringsskydd för anslutningsutrymmet.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 7035
- För byggstorlek
- 00
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,085 kg
- Bruttovikt
- 0,086 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Täckprofil för NH-lastfrånskiljarlister storlek 00 (185 mm