Täckprofil för anslutningsutrymme, på baksidan för NH-lastfrånskiljarlister

Artikelnummer: SV 9677.412

Säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används.

Artikelnummer:
SV 9677.412
Produktbeskrivning
Säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används. Tillsammans med täckprofilen i det främre området (9677.400/.410) skapas därmed ett omgivande beröringsskydd för anslutningsutrymmet.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
1 - 3
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,081 kg
Bruttovikt
0,158 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Täckprofil för NH-lastfrånskiljarlister storlek 1-3 (185 mm