- Art. nr.:
- SV 9677485
- Produktbeskrivning
- För borrningsfritt montage av NH-lastfrånskiljarlister på skensystem med 185 mm centrumavstånd.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning
Polyamid
- Observera:
- Kan enbart användas på samlingsskenor med beröringsskydd (täckprofil, slitsad)
- För byggstorlek
- 1 - 3
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,456 kg
- Bruttovikt
- 0,503 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,151
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
-
SV Kontaktklämma för NH-lastfrånskiljarlister storlek 1-3 (185 mm