För montering av RiLine Compact-komponenterna på centrumavstånd 185 mm-skensystem.
- Art. nr.:
- SV 9677930
- Material
- Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 7035
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Installation type
- Skruvfastsättning
- Poltal
- 3-polig
- Märkström max.
- 320 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- För fastsättning på samlingsskenor med hål. Se till att ingen täckprofil är monterad i apparatområdet.
- Vid användning av adaptern på samlingsskenor med beröringsskydd måste kontaktklämman användas
- För montage av mättransformator
- Ja
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 670 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,6 kg
- Bruttovikt
- 2,769 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Adapter 320 A (2 x 160 A), 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, skruvfastsättning, för RiLine Compact-komponenter
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual