För flatkopparskenor 40/60/80/100/120 × 10 mm
- Art. nr.:
- SV 9677500
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningselement för beröringsskydd (bottenprofil)
- Poltal
- 3-polig
185 mm - Passar för samlingsskenor
- 40 × 10 mm
- 60 × 10 mm
- 80 × 10 mm
- 100 × 10 mm
- 120 × 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- Märkspänning
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,72 kg
- Bruttovikt
- 1,92 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 185 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 40x10/60-120x10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions