För borrningsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm.
- Art. nr.:
- SV 9677610
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
- Material
- E-Cu
- Ytbehandling
- Förtennad
- För samlingsskena med mått (mm) / Nödvändig mängd per skena
- 40 × 10 / 1
80 × 10 / 2
100 × 10 / 1 - Observera:
- Vid användning av samlingsskena på 100 x 10 mm behövs 1 st vardera av 9677.610 och 9677.620
- Passar för samlingsskenor
- 40 × 10 mm
- 80 × 10 mm
- 100 × 10 mm
- Dimension
- Längd: 40 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,44 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,407
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivning
- SV Skenförbindningssats, för E-Cu 40/80/100x10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions