Skenförbindningssats

Art. nr.: SV 9677620

För borrningsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm.

Art. nr.:
SV 9677620
Produktbeskrivning
För borrningsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
Material
E-Cu
Ytbehandling
Förtennad
För samlingsskena med mått (mm) / Nödvändig mängd per skena
60 × 10 / 1
100 × 10 / 1
120 × 10 / 2
Observera:
Vid användning av samlingsskena på 100 x 10 mm behövs 1 st vardera av 9677.610 och 9677.620
Passar för samlingsskenor
60 × 10 mm
100 × 10 mm
120 × 10 mm
Dimension
Längd: 60 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,68 kg
Bruttovikt
0,72 kg
Kopparandel (kg/st)
0,602
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivning
SV Skenförbindningssats, för E-Cu 60/100/120x10 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions