- Artikelnummer:
- SV 9677.530
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i TS/SE apparatskåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 systemfastsättningar (vänster/höger)
2 montagechassin
Inkl. fastsättningsmaterial
Systemfastsättning (på mitten)
- Montagekrav
- För variabel djupjustering av samlingsskenesystemet i apparatskåpet behövs även TS-systemchassi 17 x 73 mm (för yttre montageplan). Välj med hänsyn till skåpdjupet.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,4 kg
- Bruttovikt
- 5,6 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177705357
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, 185 mm på mitten, för TS, SE (B: 1000 mm