- Artikelnummer:
- SV 9677.900
- Material
- Chassin: Glasfiberförstärkt polyester
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M12
- Poltal
- 3-polig
- Märkström max.
- 800 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 665 mm
- Anslutning av rundledare
- 6 ‐ 240 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,5 kg
- Bruttovikt
- 5 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,128
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsadapter 800 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 6–240 mm²