Anslutningsadapter

Art. nr.: SV 9677905

För anslutning av rundledare. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677905
Material
Chassin: Glasfiberförstärkt polyester
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Beröringsskydd
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M12
Poltal
3-polig
Märkström max.
1 400 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Dimension
Bredd: 100 mm
Höjd: 960 mm
Anslutning av rundledare
6 ‐ 300 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11 kg
Bruttovikt
11,5 kg
Kopparandel (kg/st)
4,41
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter 1400 A, 690 V, 3-polig, 185 mm kabelutgång nedtill anslutning rundledartvärsnitt 6-300 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions