För fastsättning av samlingsskensystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåp.
- Art. nr.:
- SV 9677521
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 systemfastsättningar (vänster/höger)
2 montagechassin
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För variabel djupjustering av samlingsskenesystemet i kapslingen behövs systemchassi 23 x 64 mm för VX (för inre montageplan). Välj med hänsyn till skåpdjupet.
- Passar för bredd
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,54 kg
- Bruttovikt
- 3,74 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177923317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV system attachment for VX (W: 800 mm), for busbar holder SV 9677500
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions