Samlingsskenesystem

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

3-polig, montering utan verktyg, kortslutningssäker upp till 65 kA, helt beröringsskyddad och med standardflatkopparskenor för användning i hela världen.

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

RiLineX bassystem

Den förmonterade kompletta basplattan har standardiserade kopparskenor och kan användas direkt. Den har beröringsskydd upp till IP 2XB, vilket kan utökas till IP 3X med hjälp av tillbehör. För VX-skåp finns olika...

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

RiLineX anslutningsadapter

RiLineX erbjuder flexibel anslutningsteknik för varierande krav. Beroende på utförande kan rundledare och laminerade eller massiva kopparskenor anslutas via en anslutningsadapter.

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

RiLineX apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter för montering av effektbrytare (MCCB). Produkterna finns i två utföranden. Som ”Easy-Fix”-variant för enkelt, externt montage av brytare från alla stora tillverkare och i utförandet...

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

RiLineX säkringskomponenter

Den kompakta säkringshållaren kan användas direkt och säkerställer säker anslutning av säkringarna. Tack vare snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning är installationen snabb och den kan göras...