RiLineX basplatta

Art. nr.: RX 9360028

Komplett basplatta 800 A, 1 105 mm för 1200 mm breda skåp.

Art. nr.:
RX 9360028
Fördelar
Tidsbesparing tack vare helt digitala produktdata
Kortare monteringstid tack vare komplett, förmonterad basplatta
Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
E-Cu
Färg
RAL 35745
RAL 9005
Leveransens omfattning
Integrerade samlingskenor
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Standarder
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Märkström max.
800 A
Märkström (UL)
800 A
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 600 V, RMS
100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Märkspänning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Märkkorttidsströmshållfasthet
65 kA/500 ms
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Samlingsskenemått
30 mm x 10 mm
Poltal
3-polig
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 1.105 mm
Höjd: 246 mm
Djup: 49 mm
Längd: 1.105 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14 kg
Bruttovikt
14,68 kg
Kopparandel (kg/st)
8,838
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177997394
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivning
RX RiLineX basplatta 800 A, 3-polig, inkl. samlingsskenor E-Cu 30 x 10 mm, 60 mm skencentrumavstånd, B: 1 105 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information