- Art. nr.:
- RX 9360068
- Fördelar
- Tidsbesparing tack vare helt digitala produktdata
- Kortare monteringstid tack vare komplett, förmonterad basplatta
- Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
- Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
- Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
- Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
- Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
E-Cu
- Färg
- RAL 35745
RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Integrerade samlingskenor
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Standarder
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Märkström max.
- 800 A
- Märkström (UL)
- 800 A
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Märkspänning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- Märkkorttidsströmshållfasthet
- 65 kA/500 ms
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Samlingsskenemått
- 30 mm x 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimension
- Bredd: 505 mm
Höjd: 246 mm
Djup: 49 mm
Längd: 505 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,2 kg
- Bruttovikt
- 6,762 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,999
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997356
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivning
-
RX RiLineX basplatta 800 A, 3-polig, inkl. samlingsskenor E-Cu 30 x 10 mm, 60 mm skencentrumavstånd, B: 505 mm