RiLineX basmodul

Modulär systemplattform för samlingsskenor i basplatta. Individuellt konfigureringsbar. Basmodul för integrering av samlingsskenor med måtten 15 x 5 till 30 x 10 mm. Fullständigt beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X. Kan monteras vertikalt, horisontellt och i tak med integrerad kabelgenomföring baktill. För spänningar upp till 1000 V AC och 1500 V DC. Godkänd kortslutningssäkerhet upp till 65 kA. IEC- och ULgodkännande.