- Art. nr.:
- RX 9360103
- Fördelar
- Skalbara systemlängder med basmoduler
- Enkelt montage
- Skalbara märkströmmar tack vare samlingsskenor med variabla tvärsnitt
- Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
- Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
- null
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 35745
- Leveransens omfattning
- Ändelement för basplatta, vänster och höger
Täckmodul för basplatta
Basplattemodul
Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar till art. nr.
- 9365.003
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,752 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivning
-
RX ihopbyggnadssats för RiLineX basmodul, utan förbindningsdelar (enkel förbindning)