RiLineX ihopbyggnadsförbindning för samlingsskenor

Art. nr.: RX 9365013

Ihopbyggnadsförbindning för lång ihopbyggnadssats.

Art. nr.:
RX 9365013
Material
Ovandel: stålplåt, förzinkad
Kontaktplatta: E-Cu, förtennad
Dimension
Längd: 130 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
1,593 kg
Kopparandel (kg/st)
0,99
Tullvarukod
73269098
ETIM 9
EC002622
Produktbeskrivning
RX ihopbyggnadsförbindning för E-Cu 15 x 5–30 x 10 mm, L: 130 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information