Samlingsskenor RiLineX Apparatkomponenter Anslutningsadapter, apparatadapter, CB-adapter, NH-teknik, säkringshållare. Monteras utan verktyg, bakåtkompatibel och utbyggbar. Apparatkomponenter RiLineX anslutningsadapter Anslutningsteknik för RiLineX. Anslutningsadapter beroende på valt utförande för anslutning av rundledare samt laminerade eller massiva kopparskenor. Till produkten Apparatkomponenter RiLineX CB-apparatadapter RiLineX CB-apparatadapter för 60 mm samlingsskensystem. Aggregaten har en bredd på 81 till 140 mm. För montage av kompakta effektbrytare (MCCB). Produkterna finns i två utföranden. Som ”Easy-Fix”-variant för... Till produkten Apparatkomponenter Apparatadapter, apparathållare Med förmonterad bärskena, förkontakterade anslutningsledningar, höjdinställbara bärskenor, enkel kontaktlåsning. Till produkten Apparatkomponenter Säkringselement Diazed/Neozed, D-Switch säkringselement Diazed/Neozed Kompakt och snabbt användbar säkringshållare, säker anslutning av säkringar, snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning. Till produkten Apparatkomponenter NH-säkringslastfrånskiljare, säkringshållare Halvautomatisk inställning av samlingsskenans tjocklek, kabelutgång upptill eller nedtill fritt valbart, integrerad visuell säkerhetsövervakning. Till produkten Apparatkomponenter RiLineX fastsättningsclips för beröringsskyddsprofil RiLineX specialtillbehör för användning av RiLineX påbyggnadsutrustning på RiLine60 samlingsskensystem. Till produkten