- Art. nr.:
- RX 9360200
- Fördelar
- Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 76 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 66 A
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 5 kA – 600 V, RMS
- 35 kA - 480 V, effektbrytare max 60 A, DIVQ/7
- 100 kA – 600 V, säkring klass J max 100 A, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 26,8 mm
Höjd: 239,2 mm
Djup: 103,3 mm
- Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 4
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Märkspänning
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Märkstötspänning Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 7 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,656 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997264
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
-
RX anslutningsadapter 3-polig, BH: 27 x 240 mm, ledaranslutning max. 16 mm²