- Art. nr.:
- RX 9360240
- Fördelar
- Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 680 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 640 A
- Rated current of laminated copper bar
- 870 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 840 A
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 27,5 kA – 600 V, RMS
- 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 145 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 104,6 mm
- Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 95 ‐ 300 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 95 ‐ 300 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Anslutning av ledare, entrådig
- 120 ‐ 240 mm²
- Anslutning av ledare, entrådig AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Anslutning av sektorledare, flertrådig
- 95 ‐ 300 mm²
- Anslutning av sektorledare, flertrådig AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Märkspänning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 28 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,849 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
-
RX anslutningsadapter 3-polig, BH: 145 x 240 mm, ledaranslutning max. 300 mm², klämutrymme BH: 24 x 20 mm