RiLineX anslutningsadapter

Art. nr.: RX 9361300

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.

Art. nr.:
RX 9361300
Fördelar
Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
Elektriska värden UL(SCCR)
52,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, säkring klass L max 2000 A, JDDZ/7
Kabelutgång
uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
1-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 72,3 mm
Höjd: 119,4 mm
Djup: 117,4 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
50 x 10 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 10 mm
20 × 10 mm
30 × 10 mm
Märkspänning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC/EN 61439-1
UL 508
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,65 kg
Bruttovikt
0,688 kg
Tullvarukod
85369010
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivning
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information