RiLineX ändmodulsats för basmodul

Art. nr.: RX 9360102

RiLineX ändmodulsats, 3-polig, för modulär RiLineX basplatta, överbyggbar. Med den här satsen skapas basplattans vänstra och högra avslutning inkl. beröringsskyddet runt om. Enheter kan monteras på ändmodulerna. Genom att använda ändmodulsats Plus finns det 36 mm extra utrymme tillgängligt på RiLineX basplattan.

Art. nr.:
RX 9360102
Fördelar
Skalbara systemlängder med basmoduler
Enkelt montage
Skalbara märkströmmar tack vare samlingsskenor med variabla tvärsnitt
Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA
Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC
null
Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X
Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL
Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 35745
Leveransens omfattning
Ändelement för basplatta, vänster
Ändelement för basplatta, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar till art. nr.
9360.110
9360.120
9360.150
Poltal
3-polig
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,99 kg
Bruttovikt
1,146 kg
Tullvarukod
85369010
Produktbeskrivning
RiLineX ändmodulsats för 3-polig modulär RiLineX basplatta. Med den här satsen skapas basplattans vänstra och högra avslutning inkl. beröringsskyddet runt om. Den här ändmodulsatsen är överbyggbar. En ändmodul vänster och en ändmodul höger samt fastsättningsmaterial ingår i leveransen.
Dokumentation
Info sheet
Manual
Safety instructions