RiLineX beröringsskyddsprofil. Endast för användning av RiLineX-enheter på RiLine60 samlingsskensystem.
- Art. nr.:
- RX 9365025
- Material
- Hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,842 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,66
- Tullvarukod
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivning
- RiLineX beröringsskyddsprofil. Endast för användning av RiLineX-enheter på RiLine60 samlingsskensystem. Längd: 1200 mm