RiLineX säkringselement

Art. nr.: RX 9360805

RiLineX säkringselement Diazed/Neozed för 60 mm samlingsskensystem. För smältsäkring D 01 (med passring) och D 02 (E18). Med elektronisk och optisk LED-säkerhetsövervakning via larmkontakter. För säker anslutning av säkringen har den inga skruvlock, utan i stället säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. En dragfjäderklämma upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Aggregatet är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage och har halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.

Art. nr.:
RX 9360805
Utförande
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar
Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock)
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Optisk LED-säkerhetsövervakning
Spänningsprovning genom separat öppning
Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm²
Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Produktändring
(Sekundär)
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 35745
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 säkringselement
12 reduceringsstycken för säkringar D 01
Anslutningstyp (elektrisk)
Fjäderanslutning
Märkström max.
63 A
Märkspänning
400 V AC
Kabelutgång
nedtill
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 35,8 mm
Höjd: 253,8 mm
Djup: 89,8 mm
Anslutning av rundledare
16 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Märkspänning
400 V AC
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Förlusteffekt max.
5,5 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Användningskategori
AC-21B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser
D 02-E 18
Brandbelastning
5,995 MJ/m²
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,796 kg
Bruttovikt
1,8 kg
Kopparandel (kg/st)
0,07
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,02
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001644
Produktbeskrivning
RX säkringselement 63 A, 3-poligt, D 02-E 18, med LED och säkerhetsövervakning, B: 36 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions