Kompakt RiLineX säkringselement Diazed/Neozed för 60 mm samlingsskensystem. För cylindrisk säkring 10 x 38 mm med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.
- Art. nr.:
- RX 9364022
- Fördelar
- Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock)
- Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Optisk LED-säkerhetsövervakning
- Spänningsprovning genom separat öppning
- Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm²
- Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
- Produktändring
- (Sekundär)
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 35745
RAL 9005 - Anslutningstyp (elektrisk)
- Fjäderanslutning
- Märkström max.
- 32 A
- Märkspänning
- 400 V AC
- Kabelutgång
- nedtill
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 17,8 mm
Höjd: 262,5 mm
Djup: 95 mm - Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Märkspänning
- 400 V AC
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Märkisolationsspänning Ui
- 800 V
- Förlusteffekt max.
- 3 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Luftfuktighet i driftsmiljö max.
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Användningskategori
- AC-20B (400 V/100 A)
- Säkringsinsatser
- 10 x 38 mm
- Brandbelastning
- 3,565 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,008 kg
- Bruttovikt
- 1,014 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,043
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,72
- Tullvarukod
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeskrivning
- RX säkringselement 32 A, 3-poligt, 10 x 38 mm, med LED, B: 18 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions