RiLineX säkringselement

Art. nr.: RX 9364024

Kompakt RiLineX säkringselement Diazed/Neozed för 60 mm samlingsskensystem. För cylindrisk säkring 10 x 38 mm med elektronisk och optisk LED-säkerhetsövervakning via larmkontakter. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.

Art. nr.:
RX 9364024
Utförande
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar
Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock)
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Optisk LED-säkerhetsövervakning
Spänningsprovning genom separat öppning
Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm²
Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Produktändring
(Sekundär)
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 35745
RAL 9005
Anslutningstyp (elektrisk)
Fjäderanslutning
Märkström max.
32 A
Märkspänning
400 V AC
Kabelutgång
nedtill
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 26,8 mm
Höjd: 262,5 mm
Djup: 95 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
1,5 ‐ 6 mm²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Anslutning av rundledare, flertrådig
1,5 ‐ 6 mm²
Anslutning av rundledare, flertrådig AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Märkspänning
400 V AC
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning Ui
800 V
Förlusteffekt max.
3 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Användningskategori
AC-20B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser
10 x 38 mm
Brandbelastning
4,767 MJ/m²
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,412 kg
Kopparandel (kg/st)
0,043
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
9,36
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001644
Produktbeskrivning
RX säkringselement 32 A, 3-poligt, 10 x 38 mm, med LED och säkerhetsövervakning, B: 27 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions