RiLineX säkringshållare

Kompakt RiLineX säkringshållare Class CC för 60 mm samlingsskensystem. För cylindrisk säkring Class CC (30 A) med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm. Kan beroende på utförande även fås med elektronisk säkerhetsövervakning (ESÖ).