RiLineX säkringshållare

Art. nr.: RX 9364004

Kompakt RiLineX säkringshållare Class CC för 60 mm samlingsskensystem. För cylindrisk säkring Class CC (30 A) med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.

Art. nr.:
RX 9364004
Fördelar
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
For Class CC fuse to UL 248-4
UL-listed, approved to UL 4248
Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
Readily accessible push-in connections in the lower section
Fuse removal tools included with the supply
Can be locked and prepared for a lead seal
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Märkström (max.)
30 A
Anslutningstyp (elektrisk)
Fjäderanslutning
Märkspänning
600 V AC
Elektriska värden UL(SCCR)
200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 27 mm
Höjd: 263 mm
Djup: 123,5 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
1,5 ‐ 6 mm²
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Säkringsinsatser
Class CC
För säkringstyp (Class)
Säkring klass CC
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,406 kg
Tullvarukod
85369095
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions