RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för 60 mm samlingsskensystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 95 mm². Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.
- Art. nr.:
- RX 9362035
- Utförande
- För 60 mm samlingsskensystem
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) - Fördelar
- Lock: låsbart och plomberbart
- Spänningsprovning genom separat öppning
- Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Verktygslös omplacering av kabelutgången
- Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
- Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveransens omfattning
- Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Säkringsinsatser
- NH 00
- NH 000
- Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 V
- Märkspänning
- 690 V AC
- För NH-storlek
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 106 mm
Höjd: 229,5 mm
Djup: 104,5 mm - Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Poltal
- 3-polig
- Användningskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
- Ja
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 16,6 MJ/m²
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Förlusteffekt max.
- 22 W
- Effektförlust per säkring (max.)
- 12 W
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,155 kg
- Bruttovikt
- 1,175 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,409
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,86
- Tullvarukod
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivning
- RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, ramklämma, med säkerhetsövervakning 800 V
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions