RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 3 för 60 mm samlingsskensystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan.
- Art. nr.:
- RX 9362310
- Utförande
- För 60 mm samlingsskensystem
- Fördelar
- Lock: låsbart och plomberbart
- Spänningsprovning genom separat öppning
- Verktygslös omplacering av kabelutgången
- Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
- Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M10
- Säkringsinsatser
- NH 3
- Märkspänning
- 690 V AC
- För NH-storlek
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 298,4 mm
Djup: 134,9 mm - Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Poltal
- 3-polig
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 47,58 MJ/m²
- Förlusteffekt max.
- 101 W
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,45 kg
- Bruttovikt
- 4,492 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,255
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 30,42
- Tullvarukod
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivning
- RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 3, 630 A, 3-polig, skruv M10
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions