RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9362421

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 000 för 60 mm samlingsskensystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 50 mm². Kabelutgång nedtill.

Art. nr.:
RX 9362421
Utförande
För 60 mm samlingsskensystem
Fördelar
Lock: låsbart och plomberbart
Spänningsprovning genom separat öppning
Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Verktygslös omplacering av kabelutgången
Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
RAL 9005
RAL 35745
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Säkringsinsatser
NH 000
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Märkström max.
125 A
Märkspänning
690 V AC
För NH-storlek
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 53 mm
Höjd: 212 mm
Djup: 103 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Poltal
3-polig
Användningskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutsningsgrad
3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
10,84 MJ/m²
Förlusteffekt max.
36 W
Effektförlust per säkring (max.)
9 W
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,7 kg
Bruttovikt
0,722 kg
Kopparandel (kg/st)
0,404
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,82
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivning
RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000, 125 A, 3-polig, utgång nedtill, ramklämma
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions