RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 95 mm². Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.
- Art. nr.:
- RX 9363035
- Utförande
- För placering på montageplåt
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) - Fördelar
- Lock: låsbart och plomberbart
- Spänningsprovning genom separat öppning
- Verktygslös omplacering av kabelutgången
- Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
- Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveransens omfattning
- Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
- for mounting plate assembly
- Ja
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Säkringsinsatser
- NH 00
- NH 000
- Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 kV
- Märkspänning
- 690 V AC
- För NH-storlek
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 106 mm
Höjd: 228,9 mm
Djup: 86,1 mm - Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Poltal
- 3-polig
- Användningskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
- Ja
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 13,24 MJ/m²
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Tvärsnitt rundledare
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Förlusteffekt max.
- 16 W
- Effektförlust per säkring (max.)
- 12 W
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,885 kg
- Bruttovikt
- 0,962 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,268
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,98
- Tullvarukod
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivning
- RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, ramklämma, med säkerhetsövervakning 800 V, för placering på montageplåt
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions