RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9363115

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 1 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.

Art. nr.:
RX 9363115
Utförande
För placering på montageplåt
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar
Lock: låsbart och plomberbart
Spänningsprovning genom separat öppning
Verktygslös omplacering av kabelutgången
Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Leveransens omfattning
Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
for mounting plate assembly
Ja
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Säkringsinsatser
NH 1
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Märkspänning
690 V AC
För NH-storlek
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 181,8 mm
Höjd: 348,5 mm
Djup: 110,5 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Poltal
3-polig
Användningskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Nedsmutsningsgrad
3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Ja
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
37,87 MJ/m²
Förlusteffekt max.
42 W
Effektförlust per säkring (max.)
23 W
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,4 kg
Bruttovikt
2,454 kg
Kopparandel (kg/st)
0,57
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
16,12
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivning
RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1, 250 A, 3-polig, skruv M10, med säkerhetsövervakning 800 V, för placering på montageplåt
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions