RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9363210

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 2 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10.

Art. nr.:
RX 9363210
Utförande
För placering på montageplåt
Fördelar
Lock: låsbart och plomberbart
Spänningsprovning genom separat öppning
Verktygslös omplacering av kabelutgången
Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Ja
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Säkringsinsatser
NH 2
Märkisolationsspänning Ui
1 000 kV
Märkspänning
690 V AC
För NH-storlek
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 208,5 mm
Höjd: 298,6 mm
Djup: 128,7 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Poltal
3-polig
Nedsmutsningsgrad
3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
44 MJ/m²
Förlusteffekt max.
71 W
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,25 kg
Bruttovikt
3,452 kg
Kopparandel (kg/st)
1,32
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
22,07
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivning
RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2, 400 A, 3-polig, skruv M10, för placering på montageplåt
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions