RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9363215

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 2 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.

Art. nr.:
RX 9363215
Utförande
För placering på montageplåt
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar
Lock: låsbart och plomberbart
Spänningsprovning genom separat öppning
Verktygslös omplacering av kabelutgången
Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten
Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Leveransens omfattning
Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
for mounting plate assembly
Ja
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Säkringsinsatser
NH 2
Märkisolationsspänning Ui
1 000 kV
Märkspänning
690 V AC
För NH-storlek
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 208,5 mm
Höjd: 348,7 mm
Djup: 128,7 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Poltal
3-polig
Nedsmutsningsgrad
3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Ja
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
48,8 MJ/m²
Förlusteffekt max.
71 W
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,7 kg
Bruttovikt
3,746 kg
Kopparandel (kg/st)
1,32
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
25,03
Tullvarukod
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivning
RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2, 400 A, 3-polig, skruv M10, med säkerhetsövervakning 800 V, för placering på montageplåt
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions