RiLineX kabelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9365540

RiLineX kabelklämsats för anslutning med rundledartvärsnitt till RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 00, 4–70 mm²

Art. nr.:
RX 9365540
Material
Stålplåt, förzinkad
För byggstorlek
00
Passar till art. nr.
9362110
9262115
9363110
9363115
Anslutning av rundledare
4 ‐ 70 mm²
Tvärsnitt rundledare
4 ‐ 70 mm²
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,096 kg
Bruttovikt
0,096 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,3
Tullvarukod
73182900
ETIM 9
EC000001
Produktbeskrivning
RX kabelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 (rundledare)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions